TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterije za termostat + 230Vac za prijemnik

087N7858

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.52 Kilogram
Neto težina 0.48 Kilogram
Zapremina 1.872 Liter
EAN 5715162419267

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Aplikacija Room heating
Automatsko letnje računanje vremena Da
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Displej sa satom 12-časovni ili 24-časovni sat
Dubina [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabrički podešen sat kalendara Ne
Fabrički unapred podešeni programi Da
Funkcija odmora Da
Funkcija premošćavanja Da
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Programmable Room Thermostats
In scope of WEEE Yes
Indikator niskog nivoa baterije Da
Isključivanje Da
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 3 A
Kontrola odloženog pokretanja Da
Kontrola optimalnog pokretanja Da
Kontrola uključivanja/isključivanja Da
Materijal ABS+PC, non-flammable
Mediji A
Mogućnost izbora između °C ili °F Da
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije Programable Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electronic programmable room thermostat
Nominalni napon impulsa [kV] 2.5 kV
Odobrenje CE
UKCA
On/off modulacijska regulacija Da
Opcija daljinskog senzora Da
Opis proizvoda TPOne- RF G + RX1-S, V2
Preciznost temperature ±1°C
Prikazuje vreme ili temperaturu Da
Režim termostata Da
RF frekvencija [MHz] 433.92 MHz
RF opseg [m] 30 m
SCIP dosije br. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Smetnje u regulaciji Stepen 2
Standard konstrukcije EN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tajmer servisnog intervala Da
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 45 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] 75 °C
Tip TPOne
Tip dovoda Baterije za termostat + 230Vac za prijemnik
Tip rasporeda 7 dana, 5/2 dana, 24 sata
Tip regulacije On/Off load compensation
Tolerancija ±15%
Ugrađeni senzor Da
Uključivanje/isključivanje po danu 6
UNSPSC KOD 41112209
Vek trajanja baterije [Years] 2 yr
Visina [mm] 66 mm
Vrsta baterije 2 x AA alkalne baterije
Zaštita od mraza Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality