TPOne- M, 230Vac

087N7852

TPOne-M, Programabilni elektronski sobni termostat sa napajanjem 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.306 Kilogram
Neto težina 0.22 Kilogram
Zapremina 0.92 Liter
EAN 5013567423293

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0058
1 Primary battery weight Kg 0.0058
Aplikacija Room heating
Automatsko letnje računanje vremena Da
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Lithium Manganese dioxide (CR2354)
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description TPOne-M, Programabilni elektronski sobni termostat sa napajanjem 230V
Displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Displej sa satom 12-časovni ili 24-časovni sat
Dubina [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fabrički podešen sat kalendara Ne
Fabrički unapred podešeni programi Da
Funkcija odmora Da
Funkcija premošćavanja Da
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Programmable Room Thermostats
In scope of WEEE Yes
Isključivanje Da
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 3 A
Količina baterija 1
Kontrola odloženog pokretanja Da
Kontrola optimalnog pokretanja Da
Kontrola uključivanja/isključivanja Da
Materijal ABS+PC, non-flammable
Mediji A
Mogućnost izbora između °C ili °F Da
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije Programable Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electronic programmable room thermostat
Nominalni napon impulsa [kV] 2.5 kV
Odobrenje CE
UKCA
On/off modulacijska regulacija Da
Opcija daljinskog senzora Da
Opis proizvoda TPOne- M
Označeni proizvod Yes
Preciznost temperature ±1°C
Prikazuje vreme ili temperaturu Da
Režim termostata Da
SCIP dosije br. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Smetnje u regulaciji Stepen 2
Standard konstrukcije EN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tajmer servisnog intervala Da
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 45 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] 75 °C
Tip TPOne
Tip dovoda 230Vac
Tip rasporeda 7 dana, 5/2 dana, 24 sata
Tip regulacije On/Off load compensation
Tolerancija ±15%
Ugrađeni senzor Da
Uključivanje/isključivanje po danu 6
UNSPSC KOD 41112209
Visina [mm] 66 mm
Weight per battery 1 g
Zaštita od mraza Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality