TPOne- B

087N7851

TPOne-B, Programabilni elektronski sobni termostat sa baterijskim napajanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.327 Kilogram
Neto težina 0.27 Kilogram
Zapremina 0.909 Liter
EAN 5013567423286

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Aplikacija Room heating
Automatsko letnje računanje vremena Da
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description TPOne-B, Programabilni elektronski sobni termostat sa baterijskim napajanjem
Displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Displej sa satom 12-časovni ili 24-časovni sat
Dubina [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabrički podešen sat kalendara Ne
Fabrički unapred podešeni programi Da
Funkcija odmora Da
Funkcija premošćavanja Da
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Programmable Room Thermostats
In scope of WEEE Yes
Indikator niskog nivoa baterije Da
Isključivanje Da
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 3 A
Količina baterija 2
Kontrola odloženog pokretanja Da
Kontrola optimalnog pokretanja Da
Kontrola uključivanja/isključivanja Da
Materijal ABS+PC, non-flammable
Mediji A
Mogućnost izbora između °C ili °F Da
Naziv kategorije Programable Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electronic programmable room thermostat
Nominalni napon impulsa [kV] 4 kV
Odobrenje CE
UKCA
On/off modulacijska regulacija Da
Opcija daljinskog senzora Da
Opis proizvoda TPOne- B
Označeni proizvod Yes
Preciznost temperature ±1°C
Prikazuje vreme ili temperaturu Da
Režim termostata Da
SCIP dosije br. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Smetnje u regulaciji Stepen 2
Standard konstrukcije EN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tajmer servisnog intervala Da
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 45 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] 75 °C
Tip TPOne
Tip dovoda Battery
Tip rasporeda 7 dana, 5/2 dana, 24 sata
Tip regulacije On/Off load compensation
Ugrađeni senzor Da
Uključivanje/isključivanje po danu 6
UNSPSC KOD 41112209
Vek trajanja baterije [Years] 2 yr
Visina [mm] 66 mm
Vrsta baterije 2 x AA alkalne baterije
Weight per battery 23 g
Zaštita od mraza Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality