HPV1.0, 1" BSP, Papučica

087N6595

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HPV1.0, 1" BSP prolazni ventil ( ženski)

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.518 Kilogram
Neto težina 0.514 Kilogram
Zapremina 1.068 Liter
EAN 5013567062171

 

Description HPV1.0, 1" BSP prolazni ventil ( ženski)
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 0.7 bar
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Zone Valves
Kvs vrednosti [m³/h] 15 m³/h
Metod zatvaranja Papučica
Naziv kategorije 2 Port Valve Body
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea H-Series Valves
Opis proizvoda HPV1.0
Radna temperatura [°C] [Max] 95 °C
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HPV Shoe
Tip regulacije protoka Otvoreno/zatvoreno
Veličina ventila i priključivanje 1" BSP

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality