HSA3D, Skretnica, SPST

087N6589

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HSA3D, trokraki razdeoni ventil sa pokretačem sa SPSTpomoćnim prekidačem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.522 Kilogram
Neto težina 0.522 Kilogram
Zapremina 1.064 Liter
EAN 5013567262212

 

Description HSA3D, trokraki razdeoni ventil sa pokretačem sa SPSTpomoćnim prekidačem
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Zone Valves
In scope of WEEE Yes
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 3 A
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije 3 Port Actuator
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea H-Series Actuators
Opis proizvoda HSA3D
Pomoćni prekidač SPST
SCIP dosije br. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HSA3
Tip regulacije protoka Skretnica
Tolerancija ±15%
Vreme otvaranja [s.] [Max] 35 "
Vreme zatvaranja [s.] [Max] 20 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality