HPA2, SPST

087N6579

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HPA2, prolazni ventil, sigurnosna funkcija normalno zatvoren oprugom, sa pokretačem, sa SPST pomoćnim prekidačem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.536 Kilogram
Neto težina 0.524 Kilogram
Zapremina 1.096 Liter
EAN 5013567062218

 

Description HPA2, prolazni ventil, sigurnosna funkcija normalno zatvoren oprugom, sa pokretačem, sa SPST pomoćnim prekidačem
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Zone Valves
In scope of WEEE Yes
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 3 A
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije 2 Port Actuator
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea H-Series Actuators
Opis proizvoda HPA2
Pomoćni prekidač SPST
SCIP dosije br. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HPA
Tip regulacije protoka Otvoreno/zatvoreno
Tolerancija ±15%
Vreme otvaranja [s.] [Max] 35 "
Vreme zatvaranja [s.] [Max] 20 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality