ESMU-100, Pt 1000

087B1180

ESMU-100, Pt 1000 uronski senzor , 100 mm, bakarni

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.142 Kilogram
Neto težina 0.142 Kilogram
Zapremina 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100, Pt 1000 uronski senzor , 100 mm, bakarni
Dužina temperaturnog senzora [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa proizvoda Sensors
Materijal COPPER
Materijal tela Bakar
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Označeni proizvod Yes
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 6.6 mm
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 140 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Terminali električnih veza Priključak terminala za dve žice u glavi, PG9 ulaz kabla, isporučuje se sa proizvodom
Tip ESMU-100
Verzija montaže G1/2A i podloška (isporučuje se iz proizvod)
Vremenska konstanta 2 s (voda), 7 s (vazduh)
Vrsta temperaturnih senzora Pt 1000

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality