MBT 9110, -10 °C - 100 °C

084Z7164

Tip transmitera: STANDARDNI EEX, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Opseg temperature [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.097 Kilogram
Neto težina 0.041 Kilogram
Zapremina 0.553 Liter
EAN 5702423192168

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Izlaz, 2 žice
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 140 °F
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MBT 9110
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 100 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] -10 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 212 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] 14 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 850 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -200 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1562 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -328 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 9110-000B-L210
SCIP dosije br. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 9110
Tip transmitera STANDARDNI EEX
Tip umetka Fiksno
Veličina električne konekcije 2 terminala
Vrsta elementa senzora Pt

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality