Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084Z2032 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
MBT 9110, 0 °C - 650 °C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MBT 9110, 0 °C - 650 °C
084Z2032
Tip transmitera: Sa galvanskom izolacijom, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Opseg temperature [°C]: -180 - 1372, null: 4 - 20
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|