Senzor nivoa tečnosti, AKS 4100, Verzija koaksijalnog kabla

084H4506

Konstrukcija: Verzija koaksijalnog kabla, Isporučeni delovi: HMI nije uključen, Veličina priključka (in): 1, Tip priključka: G, Dužina umetka [mm]: 1200

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.08 Kilogram
Neto težina 4.1 Kilogram
Zapremina 61.238 Liter
EAN 5702428414951

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Liq. level switch accessories
Dužina umetka [in] 47.2 in
Dužina umetka [mm] 1200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Isporučeni delovi HMI nije uključen
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Konstrukcija Verzija koaksijalnog kabla
Maks. radni pritisak [bar] 100 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1450 psig
Može da se servisira Liq. level switch spare parts
Naziv proizvoda Senzor nivoa tečnosti
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opis proizvoda Senzor nivoa tečnosti
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Otpor opterećenja, maks. [om] 500
Potrošnja[W] 0.7 W
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKS 4100
Tip priključka G
Veličina priključka (in) 1

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality