Senzor nivoa tečnosti, AKS 4100, Verzija kabla

084H4501

Konstrukcija: Verzija kabla, Isporučeni delovi: HMI sa jezicima EN,DE,FR,ES, Veličina priključka (in): 1, Tip priključka: G, Dužina umetka [mm]: 5000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.68 Kilogram
Neto težina 2.3 Kilogram
Zapremina 13.883 Liter
EAN 5702428414906

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Liq. level switch accessories
Dužina umetka [in] 197 in
Dužina umetka [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Isporučeni delovi HMI sa jezicima EN,DE,FR,ES
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Konstrukcija Verzija kabla
Maks. radni pritisak [bar] 100 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1450 psig
Može da se servisira Liq. level switch spare parts
Naziv proizvoda Senzor nivoa tečnosti
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Senzor nivoa tečnosti
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Otpor opterećenja, maks. [om] 500
Potrošnja[W] 0.7 W
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKS 4100
Tip priključka G
Veličina priključka (in) 1

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality