AME 140, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8047

AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.4 Kilogram
Neto težina 0.364 Kilogram
Zapremina 0.974 Liter
EAN 5702421552056

 

Aplikacija cevni razmenjivač sa ventilatorima
Brzina pogona [s/mm] 12 s/mm
Brzina vretena [s/mm] 12 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 5.5 mm
Klasa zaštite II
Kontrolni ulazni signal Y [mA] 0 - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V] 0 - 10 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV (E) 130 - 150
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 1 W
Povratna sprega za položaj Da
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 200 N
Stepen zaštite IP42
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AME 140
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala Modulacija
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality