Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082H8046 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AME 130, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 130, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm AME 130, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145856/ID037333993082-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 130, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm AME 130, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145856/ID037333993082-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 130, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm
082H8046
AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|