AMV 25 SD, Napon napajanja [V] AC: 230, 15 mm

082H3037

AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.222 Kilogram
Neto težina 2.176 Kilogram
Zapremina 5.187 Liter
EAN 5702421522004

 

Aplikacija HVAC
Brzina pogona [s/mm] 11 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 15 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 25 SU/SD
Opruga nadole (povrat) Da
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 12 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 450 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 25 SD
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality