Leptir ventili, VFY-WA, Električni pogon, Napon napajanja [V] AC: 230, Vafer

082G7405

VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.074 Kilogram
Neto težina 11.074 Kilogram
Zapremina 51.051 Liter
EAN 5710104065649

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Cirkulaciona voda
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V
Dimenzija ventila DN 150
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 56 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Butterfly valves
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 1212 m³/h
Materijal diska ventila Nerđajući čelik
Materijal lajnera ventila EPDM
Materijal prirubnica Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tela Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tela ventila Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik AISI 420
Materijal za plombiranje vretena Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE
Napon napajanja [V] AC 230 V
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
Orijentacija montaže osim kada je poklopac dole
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Potrošnja[W] 45 W
Povratna sprega za položaj Ne
Prečnik [mm] 150 mm
Prečnik [mm] [Max] 150 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 150 N-m
Sigurnosna funkcija Ne
Stepen zaštite IP67
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -10 °C
Tip VFY-WA
Tipovi priključka Vafer
Ugao rotacije [°] 90 °
Vrsta prirubnice reduktora F07
Vrsta rada Električni pogon
Vrsta ventila Koncentrična konstrukcija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality