AMZ 112, 39 m³/h, Rp 1

082G5408

AMZ 112 prolazni ventil ON/OFFun. nav. 230V DN25

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.336 Kilogram
Neto težina 1.164 Kilogram
Zapremina 3.92 Liter
EAN 5710104079868

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Alternativni medijum 2 Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikaciju Postrojenja za solarnu energiju
Aplikacija Kućno i komercijalno centralno grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 prolazni ventil ON/OFFun. nav. 230V DN25
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 6 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 6 bar
Dimenzija ventila DN 25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Motorized control valves
Kvs vrednosti [m³/h] 39 m³/h
Materijal lopte ventila CW 614 N UNI EN 12164
Materijal tela ventila CW 617 N UNI EN 12165
Materijal vretena ventila CW 614 N UNI EN 12164
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 082G5408
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Položaj osovine Nema
Prečnik [mm] 25 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 10 N-m
SCIP dosije br. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AMZ 112
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Veličina priključka Rp 1
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality