AME 685, Napon napajanja [V] AC: 24, 80 mm

082G3500

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.011 Kilogram
Neto težina 6.3 Kilogram
Zapremina 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

Aplikacija HD daljinsko grejanje
Brzina pogona [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 80 mm
Klasa zaštite II
Kontrolni ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 65x/685/855
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 35 W
Povratna sprega za položaj Da
Regulacioni ulazni signal Y [mA], impedansa [Ohm] 100
Regulacioni ulazni signal Y [V], impedansa [kOhm] 1 kOhm
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 5000 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AME 685
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality