Elektro pogoni, AMV 655, Napon napajanja [V] AC: 230

082G3441

AMV 655 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.234 Kilogram
Neto težina 5.4 Kilogram
Zapremina 18.382 Liter
EAN 5710104037288

 

Aplikacija HD daljinsko grejanje
Brzina pogona [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 655 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 50 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 65x/685/855
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 16 W
Povratna sprega za položaj Ne
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 2000 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 655
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality