Elektro pogoni, AMV 150, Napon napajanja [V] AC: 230

082G3090

AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.4 Kilogram
Neto težina 0.394 Kilogram
Zapremina 0.978 Liter
EAN 5702421551745

 

Aplikacija Daljinsko grejanje i zona
Brzina pogona [s/mm] 24 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 5 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV (E) 130 - 150
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 8 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 250 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 150
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality