AMV 35, Napon napajanja [V] AC: 230, 15 mm

082G3021

AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.7 Kilogram
Neto težina 1.595 Kilogram
Zapremina 3.465 Liter
EAN 5702421513057

 

Aplikacija HVAC
Brzina pogona [s/mm] 3 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 15 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 20 - 35
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 7 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 600 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 35
Tip brzine Brzo
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality