Elektro pogoni, AMV 23, Napon napajanja [V] AC: 230

082G3009

AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.894 Kilogram
Neto težina 1.874 Kilogram
Zapremina 3.347 Liter
EAN 5702421510575

 

Aplikacija Daljinsko grejanje
Brzina pogona [s/mm] 15 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 10 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 23
Opruga nadole (povrat) Da
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 7 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 450 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 23
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality