Elektro pogoni, ABV, Napon napajanja [V] AC: 230

082F6003

ABV NC-220V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.32 Kilogram
Neto težina 0.308 Kilogram
Zapremina 0.5 Liter
EAN 5702421510100

 

Aplikacija polazna temperatura
Brzina pogona [s/mm] 540 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-220V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Electrical actuators
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ABV NC
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 9 W
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
Sigurnosna funkcija Ne
Stepen zaštite IP41
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 60 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ABV
Tip brzine Standard
Tip pogona Termo-pneumatski
Tip regulacionog signala 2-tačkasti

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality