Sistem menadžer, AK-SM 880A

080Z4028

Funkcija: Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje, Oblast primene: Cela prodavnica, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Tip kontrolora: Sistem menadžer

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.4 Kilogram
Neto težina 1.8 Kilogram
Zapremina 11.246 Liter
EAN 5715162496275

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 2 pc
Displej spreda Da
Dodatne informacije w. Display & touchscreen
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje
Grupa proizvoda Supervisory solutions
Jezik proizvoda Kineski
Češki
Danski
Holandski
Engleski
Francuski
Nemački
Mađarski
Italijanski
Poljski
Portugalski
Ruski
Španski
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Sistem menadžer
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Oblast primene Cela prodavnica
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Tip AK-SM 880A
Tip kontrolora Sistem menadžer
UL evaluated Yes
Vrsta komunikacije CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality