Kontroler pregrevanja, EKE 1B

080G5350

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 2, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 2, Podrška za senzor za pritisak: Ratiometrijski 0,5 - 4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj temperaturnih senzora: 2, Broj senzora za pritisak: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.256 Kilogram
Neto težina 0.134 Kilogram
Zapremina 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

Alati za programiranje Koolprog
Analogni ulazi (AI) [kom.] 2 pc
Broj senzora za pritisak 1
Broj temperaturnih senzora 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 2 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija MMIGRS2
Division 01
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Shared power supply
Signal share via hardwire
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcije proizvoda Upravljanje alarmima
Signal kapaciteta sa glavnog elementa
Sekvenca otapanja
Spolj. ref. vrednost, temp/kont. SH
Funkcije ograničenja
Ručno upravljanje
Preset OD
Reverzibilni sistem sa 1 EXV
Režim servisiranja
Pokretanje
Referentna vrednost pregrevanja
Pogon ventila: Ref. vrednost OD
Grupa proizvoda Electronic valve control
In scope of WEEE Yes
Jezik proizvoda Kineski
Engleski
Francuski
Nemački
Italijanski
Portugalski
Ruski
Španski
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Konf. temp. senzora S2 i S3 ili S4
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napomena o nazivnoj vrednosti kućišta IP40 za kućište
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler pregrevanja
Opcija mrežnog prolaza MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Podrška za senzor za pritisak Ratiometrijski 0,5 - 4 V DC
Rezervna baterija [V] DC [maks.] 24 V
Rezervna baterija [V] DC [min.] 18 V
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. senzor, podrška NTC10000
Tip EKE 1B
Tip analognog ulaza Napon
Tip ventilskog izlaza CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Vrsta komunikacije Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality