Elektronska kontrola hlađenja, ERC 213

080G3467

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 125, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.222 Kilogram
Neto težina 0.202 Kilogram
Zapremina 0.458 Liter
EAN 5715162509104

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 3 pc
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 3 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Display colour Red
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 60 Hz
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 125 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Elektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ERC21x, EKC 22x
Oblast primene Prodaja robe iza staklenih vrata
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
SCIP dosije br. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip ERC 213
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality