Elektronska kontrola hlađenja, ERC 211

080G3454

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 0, Napon napajanja [V] AC: 197 - 250, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 186 Gram
Neto težina 151 Gram
Zapremina 0.458 Liter
EAN 5715162509050

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 0 pc
Display colour Red
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 250 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 197 V
Naziv proizvoda Elektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ERC21x, EKC 22x
Oblast primene Prodaja robe iza staklenih vrata
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
SCIP dosije br. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip ERC 211
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality