Elektronska kontrola hlađenja, ERC 113D

080G3253

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.141 Kilogram
Neto težina 0.14 Kilogram
Zapremina 0.641 Liter
EAN 5702428471282

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 4 pc
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 54 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Elektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ERC113x
Oblast primene Prodaja robe iza staklenih vrata
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
SCIP dosije br. 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ERC 113D
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality