Ekran, RDI 107A

080G3241

RDI 107A BLUE LED, GDM

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.085 Kilogram
Neto težina 0.084 Kilogram
EAN 5702428482325

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Display colour Blue
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 54 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] DC 12 V
Naziv proizvoda Ekran
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RDI 107A
Oblast primene Prodaja robe iza staklenih vrata
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
SCIP dosije br. b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Supstance sa REACH liste kandidata Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tip RDI 107A
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality