Elektronska kontrola hlađenja, ERC 111A

080G3236

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.096 Kilogram
Neto težina 0.077 Kilogram
Zapremina 0.393 Liter
EAN 5702428471299

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Display colour Blue
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 54 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Elektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ERC111A
Oblast primene Komercijalni frižideri/zamrzivači
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
SCIP dosije br. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tip ERC 111A
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality