Kontroler pregrevanja, EIM 336

080G1002

Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Spec. Fabričko podešavanje: Da

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.05 Kilogram
Neto težina 0.037 Kilogram
Zapremina 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Analogni izlazi (AI) [kom.] 0 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 3 pc
Broj senzora za pritisak 1
Broj temperaturnih senzora 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija Nijedno
Division 01
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcije proizvoda Upravljanje alarmima
Referentna vrednost pregrevanja
Grupa proizvoda Electronic valve control
In scope of WEEE Yes
Jezik proizvoda Engleski
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Konf. temp. senzora S2
Maks. strujni izlaz/strujna faza [A] 1 A
Metod montaže Screw mounting
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler pregrevanja
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Podrška za senzor za pritisak Ratiometrijski 0,5 - 4 V DC
Spec. Fabričko podešavanje Da
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. senzor, podrška Pt 1000
Tip EIM 336
Tip ventilskog izlaza ETS 6
Valve output number 1
Vrsta komunikacije Modbus RS485 RTU

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality