MMITXS

080G0302

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS485; ETHER; MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.588 Kilogram
Neto težina 0.588 Kilogram
EAN 5702428477635

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni kontroler
Grupa proizvoda Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Isporučuje se i komplet za konekciju NO
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Metod montaže Montiranje panela
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Touch screen
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Odobrenje CE
Potrošnja[W] 3.7 W
Sat u realnom vremenu Da
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MMITXS
Vrsta ekrana LCD
Vrsta komunikacije ETHER
MODBUS
RS485

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality