Kontroler za programiranje, 6 releja, MCX06D

080G0166

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.238 Kilogram
Neto težina 0.23 Kilogram
Zapremina 1.252 Liter
EAN 5702423284832

 

Analogni izlazi (AI) [kom.] 3 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 6 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 8 pc
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni kontroler
Grupa proizvoda Programmable controllers
Identični proizvod 080G0111
In scope of WEEE Yes
Isporučuje se i komplet za konekciju NO
Kodni broj kompleta za konekciju 080G0179
Količina po formatu pakovanja 32 pc
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler za programiranje, 6 releja
Nazivna vrednost kućišta IP IP40
Oznaka tipa MCX06D
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja[W] 6 W
Sat u realnom vremenu NO
Sirena Da
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MCX06D
UL evaluated Yes
Vrsta ekrana LCD
Vrsta komunikacije CANBUS

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality