Kontroler za programiranje, 6 releja, CSTFR1

080G0156

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 24

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.352 Kilogram
Neto težina 0.246 Kilogram
Zapremina 2.326 Liter
EAN 5702423284931

 

Analogni izlazi (AI) [kom.] 6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 16 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 20 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 22 pc
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni kontroler
Grupa proizvoda Programmable controllers
Isporučuje se i komplet za konekciju NO
Kodni broj kompleta za konekciju 080G0185
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 110 V
Naziv proizvoda Kontroler za programiranje, 6 releja
Nazivna vrednost kućišta IP IP40
Odobrenje CE
GOST R
Oznaka tipa CSTFR14000070
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja[W] 6 W
Sat u realnom vremenu NO
Sirena Da
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip CSTFR1
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality