Kontroler za programiranje, 6 releja, MCX06C

080G0066

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 24

Detalji o proizvodu

Bruto težina 214 Gram
Neto težina 136 Gram
Zapremina 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.] 2 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 4 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 6 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 6 pc
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije RS 485 bez opto izolacije
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni kontroler
Grupa proizvoda Programmable controllers
Identični proizvod 080G0107
In scope of WEEE Yes
Isporučuje se i komplet za konekciju NO
Kodni broj kompleta za konekciju 080G0175
Količina baterija 1
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Metod montaže Montiranje panela
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler za programiranje, 6 releja
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oznaka tipa MCX06C4500020
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja[W] 6 W
Sat u realnom vremenu Da
Sirena Da
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MCX06C
UL evaluated Yes
Vrsta ekrana LED
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality