Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
075G4034 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmiter pritiska, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
075G4034
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Ključ specifikacije: DST P140-1611-A5GB04-1
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|