Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G1017

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P110-C836-C2BF08-0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.068 Kilogram
Neto težina 0.062 Kilogram
Zapremina 0.084 Liter
EAN 5702428558747

 

+ izlaz Pin C
+ snabdevanje Pin B
- zajednička Pin A
Boja električnog konektora Black
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Okrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS compliance Yes
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 075G4006
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije DST P110-C836-C2BF08-0
Količina po formatu pakovanja 64 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 120 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi] 1740 psi
Maks. vreme reagovanja [ms] 2 ms
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom 304L 316L
Materijal kućišta 304L
Međunarodni broj artikla 5702428558747
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Napon napajanja [V] DC 5 V
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IP IP69K
Nivo signala greške 2
Nizak nivo odsecanja 4
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max] 30 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 435 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Standard električne konekcije 150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisak SAE J513 45° pertlovanje
Supply voltage [V] DC 5 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
TEB unutar CTR ±FS [%] 3 %
Tip DST P110
Tip konekcije za pritisak UNF
Veličina električne konekcije 3 pina
Veličina konekcije za pritisak 7/16-20
Visok nivo odsecanja 99

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality