Regulatori za premošćenje toplog gasa, TGHE

067N8345

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -1 - 7, Kapaciteti dizne [kW]: 14.5, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.706 Kilogram
Neto težina 0.612 Kilogram
Zapremina 2.376 Liter
EAN 5702428488426

 

Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 59 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 2
Identični proizvod 067N8305
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Stezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 14.5 kW
Kapaciteti dizne [TR] 4.1 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Regulatori za premošćenje toplog gasa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TGE
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 7 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -1 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 45 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 30 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Rashladna sredstva R410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R410A
SCIP dosije br. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 2 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F] 3.6 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TGHE
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip konekcije za egalizaciju LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UL evaluated Yes
Veličina dizne 20
Veličina egalizacije [in] 1/4 in
Veličina izlaza [in] 5/8 in
Veličina ulaza [in] 5/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality