Element za ekspanzioni ventil, TE 12, R22/R407C

067B3227

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.648 Kilogram
Neto težina 0.532 Kilogram
Zapremina 2.114 Liter
EAN 5702428094009

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dužina kapilarne cevi [in] 118 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 3000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 400 psig
Materijal tela Mesing
MOP tačka [psig] MOP 100
MOP tačka [°C] 15 °C
MOP tačka [°F] 60 °F
Naziv programa delova TE 12
Naziv proizvoda Element za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TE
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Element
Rashladna sredstva R22/R407C
SCIP dosije br. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TE 12
Tip konekcije za egalizaciju Pertlovanje
Veličina egalizacije [in] 1/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality