Element za ekspanzioni ventil, TE 12, R448A; R449A

067B2512

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.634 Kilogram
Neto težina 0.495 Kilogram
Zapremina 2.12 Liter
EAN 5702428998529

 

China RoHS compliance Yes
Dužina kapilarne cevi [in] 118 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 3000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 400 psig
Materijal tela Mesing
Naziv programa delova TE 12
Naziv proizvoda Element za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TE
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Element
Rashladna sredstva R448A
R449A
SCIP dosije br. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TE 12
Tip konekcije za egalizaciju Pertlovanje
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina egalizacije [in] 1/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality