VL3 PN6 DN15/2,5 prirubnica

065Z0354

VL3 PN6 DN15/2,5 prirubnica

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.436 Kilogram
Neto težina 2.436 Kilogram
Zapremina 6.879 Liter
EAN 5710104009148

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikaciju Daljinsko grejanje
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 3
Contain batteries No
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs] bez propuštanja
Description VL3 PN6 DN15/2,5 prirubnica
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 4 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 1 bar
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Mešajući ventil
Grupa proizvoda Other valves
Hod [mm] 10 mm
Karakteristike protoka Jednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Materijal konusa ventila Mesing
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik
Materijal zaptivanja EPDM
Nominalni pritisak [bar] 6 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 15 mm
Regulacioni odnos 50:1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip VL 3
Tipovi priključka Prirubnica
Verzija montaže Protok

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality