VMT, PN 10, DN 20, 5 m³/h, Spoljni navoj, G 1 A

065F0119

VMT PN10 20/5 Prolazni / 2 sp. navoja prava

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.416 Kilogram
Neto težina 0.416 Kilogram
Zapremina 0.392 Liter
EAN 5702420024585

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
Contain batteries No
Description VMT PN10 20/5 Prolazni / 2 sp. navoja prava
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 1.1 mm
Karakteristike protoka Linearno
Klasa pritiska PN 10
Kvs vrednosti [m³/h] 5 m³/h
Materijal konusa ventila NBR guma
Materijal tela ventila Mesing W. br. 2.0402
Materijal vretena ventila CrMo steel
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VMT PN10
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.2 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 6
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 20 mm
SCIP dosije br. 73edcdda-c611-4dcb-8a37-064273c1d360
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMT
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality