FVF, PN 16, DN 32, Sa čepom, Prirubnica

065B7743

FVF DN32 PN16 sa čepom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.365 Kilogram
Neto težina 4.75 Kilogram
Zapremina 4.901 Liter
EAN 5702421555217

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN32 PN16 sa čepom
Dimenzija DN 32
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Auxiliary Products
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu DIN EN 1092-2
Označeni proizvod Yes
Prečnik [mm] 32 mm
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 300 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tip hvatača nečistoće Sa čepom
Tipovi priključka Prirubnica
Veličina mrežice [mm] 0.87 mm
Veličina priključka 32

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality