FVF, PN 16, DN 200, Sa loptastom slavinom za ispuštanje, Prirubnica

065B7737

FVF DN200 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 123 Kilogram
Neto težina 109 Kilogram
Zapremina 230.4 Liter
EAN 5702421555620

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN200 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom
Dimenzija DN 200
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Auxiliary Products
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 870 m³/h
Materijal Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu DIN EN 1092-2
Prečnik [mm] 200 mm
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tip hvatača nečistoće Sa loptastom slavinom za ispuštanje
Tipovi priključka Prirubnica
Veličina mrežice [mm] 1.18 mm
Veličina priključka 200

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality