FVF, PN 16, DN 15, Sa loptastom slavinom za ispuštanje, Prirubnica

065B7726

FVF DN15 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.474 Kilogram
Neto težina 2.2 Kilogram
Zapremina 1.438 Liter
EAN 5702421556177

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 150
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN15 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom
Dimenzija DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 5.3 m³/h
Materijal Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu DIN EN 1092-2
Prečnik [mm] 15 mm
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tip hvatača nečistoće Sa loptastom slavinom za ispuštanje
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina mrežice [mm] 0.54 mm
Veličina priključka 15

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality