Nepovratni ventil, NVD 895, PN 16, DN 50, Između prirubnice

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.355 Kilogram
Neto težina 1.35 Kilogram
Zapremina 0.595 Liter
EAN 5710104063225

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN50
Dimenzija ventila DN 50
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 35.7 m³/h
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7495
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Orijentacija montaže slobodno
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 50 mm
SCIP dosije br. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 895
Tipovi priključka Između prirubnice
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality