Nepovratni ventil, NVD 402, PN 10, DN 200, Prirubnica

065B7477

NVD 402 PN10 DN200

Detalji o proizvodu

Bruto težina 56.6 Kilogram
Neto težina 56.15 Kilogram
Zapremina 32.946 Liter
EAN 5710104065724

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN10 DN200
Dimenzija ventila DN 200
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
Klasa pritiska PN 10
Kvs vrednosti [m³/h] 1120 m³/h
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7477
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
Orijentacija montaže slobodno
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 200 mm
SCIP dosije br. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 402
Tipovi priključka Prirubnica
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality