VFG 22, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Prirubnica

065B5506

Ventil za aktuatore bez pomoćne energije

Detalji o proizvodu

Bruto težina 390 Kilogram
Neto težina 343 Kilogram
Zapremina 494.4 Liter
EAN 5710104518251

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description Ventil za aktuatore bez pomoćne energije
Dimenzija ventila DN 250
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.18
Faktor kavitacije 100% 0.12
Faktor kavitacije 25% 0.32
Faktor kavitacije 50% 0.25
Faktor kavitacije 75% 0.18
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 800 m³/h
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanja Metal
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 250 mm
radni pritisak [bar] [Max] 16 bar
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 22
Tipovi priključka Prirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska Komora
Veličina priključka DN 250
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality