VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B2395

VFG2 PN16 80/80 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 35.2 Kilogram
Neto težina 29.6 Kilogram
Zapremina 82.992 Liter
EAN 5702421803127

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFG2 PN16 80/80 Prolazni prirubnica potis/pov
Dimenzija ventila DN 80
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.45
Faktor kavitacije 100% 0.36
Faktor kavitacije 25% 0.65
Faktor kavitacije 50% 0.51
Faktor kavitacije 75% 0.45
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 18 mm
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 80 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 80 mm
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
Tipovi priključka Prirubnica
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality