VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Prirubnica

065B2388

VFG2 PN16 15/4 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.4 Kilogram
Neto težina 5.4 Kilogram
Zapremina 11.813 Liter
EAN 5702421803059

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFG2 PN16 15/4 Prolazni prirubnica potis/pov
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 6 mm
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 4 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VFG2
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
SCIP dosije br. de194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
Tipovi priključka Prirubnica
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality