VGU, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, G 1 3/4 A

065B0794

VGU PN25 32/12,5 Prolazni raz/pov sa navojem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.181 Kilogram
Neto težina 3.181 Kilogram
Zapremina 5.113 Liter
EAN 5702421543764

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VGU PN25 32/12,5 Prolazni raz/pov sa navojem
Dimenzija ventila DN 32
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 12.5 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 32 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Klip
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGU
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 3/4 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality